Шины E-Cu с интегрированными отверстиями

Статья №.: SV 9661385

Подходит для непосредственной установки в распределительные шкафы, держатели шин, комбинации PE/PEN в сочетании с комбинированным уголком PE/PEN и соединителем E-Cu.

Статья №.:
SV 9661385
Описание продукта
Подходит для прямого монтажа в распределительные шкафы, держатели шин 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 и 3073.000. Комбинации PE/PEN в сочетании с комбинированными уголками и соединителем E-Cu.
Материал
E-Cu
Ø hole
11 мм
Размер
Длина: 765 мм
Подходит для
Ширина: = 800 мм
Сечение
5 мм x 30 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
2,06 kg
Gross weight
2,13 kg
Доля меди (кг / штук)
1,02
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177546790
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Описание продукта
SV шина E-Cu, ШВ: 30x5 мм, L: 765 мм, с отверстиями Ø 11 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация