Комбинированный уголок PE/PEN E-Cu для комбинаций PE/PEN

Статья №.: SV 9661200

Система шин PE/PEN, состоящая из шин, комбинированных уголков и соединителей, позволяет создать конструкцию, соответствующую МЭК 60 439-1.

Статья №.:
SV 9661200
Описание продукта
Система шин PE/PEN, состоящая из шин, комбинированных уголков и соединителей, позволяет создать конструкцию, соответствующую МЭК 60 439-1.
Преимущества
Благодаря стандартным уголкам, соединителям и шинам с длиной, соответствующей ширине шкафа, возможен быстрый и экономичный монтаж конструкции
Области применения
Прочее
Материал
E-Cu
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Approved short-circuit current capability
Icw|60|кА, 1 сек.
Подходит для шин
Шины E-Cu с отверстиями
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
40 ‐ 10 мм
Подходит для шин
Ширина: 40, 80
Высота: 10, 10 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
3,2 kg
Gross weight
3,688 kg
Доля меди (кг / штук)
0,61
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177494688
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Описание продукта
SV комбинированный уголок PE/PEN E-Cu, ШВ: 40x10 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions