Система шин PE/PEN, состоящая из шин, комбинированных уголков и соединителей, позволяет создать конструкцию, соответствующую МЭК 60 439-1.
- Статья №.:
- SV 9661235
- Описание продукта
- Система шин PE/PEN, состоящая из шин, комбинированных уголков и соединителей, позволяет создать конструкцию, соответствующую МЭК 60 439-1.
- Преимущества
- Благодаря стандартным уголкам, соединителям и шинам с длиной, соответствующей ширине шкафа, возможен быстрый и экономичный монтаж конструкции
- Области применения
- Форма 2-4
- Прочее
- Материал
- E-Cu
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Approved short-circuit current capability
- Icw|18|кА, 1 сек.
- Подходит для шин
- Шины E-Cu с отверстиями
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 30 ‐ 5 мм
- Подходит для шин
- Ширина: 30
Высота: 5 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 1,156 kg
- Gross weight
- 1,256 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,198
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177546677
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Описание продукта
- SV комбинированный уголок PE/PEN E-Cu, ШВ: 30x5 мм