Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2021 г.
- Статья №.:
- SV 9661350
- Описание продукта
- Для соединения шин плоского сечения от шкафа к шкафу в комбинации с комбинированным уголком PE/PEN.
- Материал
- E-Cu
- Подходит для шин
- Шины E-Cu с отверстиями
- Размер
- Длина: 95 мм
- Подходит для шин
- Ширина: 30
Высота: 10 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,88 kg
- Gross weight
- 0,97 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,255
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177546691
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Описание продукта
- SV соединитель, L: 95 мм, для E-Cu 30x10 мм
- Документация
- Safety instructions
- Руководство