Шина PE/PEN E-Cu для VX

Статья №.: SV 9686520

Согласно DIN EN 13 601. С отверстиями в шине.

Статья №.:
SV 9686520
Описание продукта
С интегрированными отверстиями.
Материал
E-Cu
Ø hole
11,5 мм
Размер
Длина: 900 мм
Подходит для
Ширина: = 1.000 мм
Сечение
30 мм x 5 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
2,4 kg
Gross weight
2,4 kg
Доля меди (кг / штук)
1,2
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177934757
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Описание продукта
SV шина PE/PEN E-Cu, ширина х высота: 30x5 мм, L: 900 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Брошюра по заземлению
Руководство