Шина PE/PEN E-Cu для VX

Статья №.: SV 9686522

Согласно DIN EN 13 601. С отверстиями в шине.

Статья №.:
SV 9686522
Описание продукта
С интегрированными отверстиями.
Материал
E-Cu
Ø hole
11,5 мм
Размер
Длина: 1.100 мм
Подходит для
Ширина: = 1.200 мм
Сечение
30 мм x 5 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
2,94 kg
Gross weight
3,02 kg
Доля меди (кг / штук)
1,47
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177934870
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Описание продукта
SV шина PE/PEN E-Cu, ШВ: 30x5 мм, L: 1100 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Safety instructions
Брошюра по заземлению
Руководство