Шина PE/PEN E-Cu для VX

Статья №.: SV 9686532

Согласно DIN EN 13 601. С отверстиями в шине.

Статья №.:
SV 9686532
Описание продукта
С интегрированными отверстиями.
Материал
E-Cu
Ø hole
11,5 мм
Размер
Длина: 1.100 мм
Подходит для
Ширина: = 1.200 мм
Сечение
30 мм x 10 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
5,86 kg
Gross weight
5,94 kg
Доля меди (кг / штук)
2,93
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177934917
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Описание продукта
SV шина PE/PEN E-Cu, ширина х высота: 30x10 мм, L: 1100 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Safety instructions
Брошюра по заземлению
Руководство