Шина PE/PEN E-Cu для VX

Статья №.: SV 9686536

Согласно DIN EN 13 601. С отверстиями в шине.

Статья №.:
SV 9686536
Описание продукта
С интегрированными отверстиями.
Материал
E-Cu
Ø hole
11,5 мм
Размер
Длина: 500 мм
Подходит для
Ширина: = 600 мм
Сечение
30 мм x 10 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
2,64 kg
Gross weight
2,66 kg
Доля меди (кг / штук)
1,32
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177934795
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Описание продукта
SV шина PE/PEN E-Cu, ширина х высота: 30x10 мм, L: 500 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии UK
Документация
Брошюра по заземлению
Руководство
Safety instructions