Шина PE/PEN E-Cu для VX

Статья №.: SV 9686540

Согласно DIN EN 13 601. С отверстиями в шине.

Статья №.:
SV 9686540
Описание продукта
С интегрированными отверстиями.
Материал
E-Cu
Ø hole
11,5 мм
Размер
Длина: 900 мм
Подходит для
Ширина: = 1.000 мм
Сечение
40 мм x 10 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
6,4 kg
Gross weight
6,44 kg
Доля меди (кг / штук)
3,2
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177934900
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Описание продукта
SV шина PE/PEN E-Cu, ширина х высота: 40x10 мм, L: 900 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Брошюра по заземлению
Руководство