Шина PE/PEN E-Cu для VX

Статья №.: SV 9686544

Согласно DIN EN 13 601. С отверстиями в шине.

Статья №.:
SV 9686544
Описание продукта
С интегрированными отверстиями.
Материал
E-Cu
Ø hole
11,5 мм
Размер
Длина: 300 мм
Подходит для
Ширина: = 400 мм
Сечение
40 мм x 10 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
2,11 kg
Gross weight
2,122 kg
Доля меди (кг / штук)
1,05
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177934856
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Описание продукта
SV шина PE/PEN E-Cu, ширина х высота: 40x10 мм, L: 300 мм
Декларации
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Брошюра по заземлению
Руководство