Согласно DIN EN 13 601. С отверстиями в шине.
- Статья №.:
- SV 9686548
- Описание продукта
- С интегрированными отверстиями.
- Материал
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 мм
- Размер
- Длина: 700 мм
- Подходит для
- Ширина: = 800 мм
- Сечение
- 40 мм x 10 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 4,98 kg
- Gross weight
- 5,04 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 2,49
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177934849
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Описание продукта
- SV шина PE/PEN E-Cu, ширина х высота: 40x10 мм, L: 700 мм