Шина PE/PEN E-Cu для VX

Статья №.: SV 9686582

Согласно DIN EN 13 601. С отверстиями в шине.

Статья №.:
SV 9686582
Описание продукта
С интегрированными отверстиями.
Материал
E-Cu
Ø hole
11,5 мм
Размер
Длина: 1.100 мм
Подходит для
Ширина: = 1.200 мм
Сечение
80 мм x 10 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
15,7 kg
Gross weight
15,76 kg
Доля меди (кг / штук)
7,85
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177934733
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Описание продукта
SV шина PE/PEN E-Cu, ширина х высота: 80x10 мм, L: 1100 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Safety instructions
Брошюра по заземлению
Руководство