Для крепления шины PE/PEN сечением 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 и 80 x 10 мм.
- Статья №.:
- SV 9686350
- Описание продукта
- Для крепления шины PE/PEN на профиль шкафа.
- Материал
- Листовая сталь, 3,0 мм
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,412 kg
- Gross weight
- 0,536 kg
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177935976
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Описание продукта
- SV крепежный уголок PE/PEN для шины ширина х высота: 30x5 мм, 30/40/80x10 мм
- Допуски
- UL + C-UL (listed)