Двери/замки

Варианты дверей

Обзорные двери и обзорные двери с вентиляцией обеспечивают удобный обзор установленных компонентов. Вместо задней стенки могут быть установлены стальные двери, что дает возможность доступа к внутренним компонентам как спереди, так и сзади.

Варианты дверей

Внутренняя дверь для компактного распределительного шкафа AX

Для надежной защиты от несанкционированного доступа. Разделение зоны управления и технической зоны.

Варианты дверей

Внутренняя дверь для пластиковых распределительных шкафов AX

Для надежной защиты от несанкционированного доступа. Разделение зоны управления и технической зоны.

Варианты дверей

обзорная дверь для VX

Вместо стальной двери или задней стенки.

Варианты дверей

Двери для VX IT для автоматического открывания дверей (ADO)

Обзорные двери VX IT, с вентиляционными клапанами для автоматического открывания в случае тревоги

Варианты дверей

Дверь с замком и вторая дверь для VX

Например, если для обеспечения необходимых параметров путей эвакуации вместо двери шириной 800 мм используются две двери по 400 мм. Также монтируется вместо задней стенки шириной 800 мм.

Варианты дверей

Алюминиевая обзорная дверь, одностворчатая для VX IT

Для замены существующих дверей.

Варианты дверей

Стальная обзорная дверь, двустворчатая для VX IT

Для замены существующих дверей. Благодаря небольшому радиусу поворота отдельных дверей при открывании уменьшается расстояние между линейками шкафов.

Варианты дверей

Стальная дверь, одностворчатая закрытая для VX IT

Для замены существующих дверей.

Варианты дверей

Стальная дверь, двустворчатая, закрытая для VX IT

Для замены существующих дверей. Благодаря небольшому радиусу поворота отдельных дверей при открывании уменьшается расстояние между линейками шкафов.

Варианты дверей

Стальная дверь, одностворчатая с вентиляцией для VX IT

Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.

Варианты дверей

Стальная дверь, двустворчатая, с вентиляцией для VX IT

Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.

Варианты дверей

обзорная дверь для TS, TS IT, VX SE

Вместо стальной двери или задней стенки.

Варианты дверей

Обзорная дверь, с вентиляцией для TS, TS IT, VX SE

Для замены существующих дверей. С шарнирами 180° и поворотной ручкой с предохранительным замком 3524 E.

Варианты дверей

Стальная дверь для DK-TS

Для замены существующих дверей. С шарнирами 180° и поворотной ручкой с предохранительным замком 3524 E.

Варианты дверей

Стальная дверь, с вентиляцией для DK-TS

Для замены существующих дверей. С шарнирами 180° и поворотной ручкой с предохранительным замком 3524 E.

Варианты дверей

Стальная дверь, двустворчатая, с вентиляцией для DK-TS

Для замены существующих дверей. Благодаря небольшому радиусу поворота отдельных дверей при открывании уменьшается расстояние между линейками шкафов.

Варианты дверей

Блокировка запорной штанги согласно CNOMO для VX, VX IT

Подходит для всех запорных штанг однодверных шкафов и обзорных дверей со стандартным замком или комфортная ручки VX. блокировка предотвращает смещение запорной штанги при открытой двери.

Варианты дверей

Дверь из алюминия и листовой стали, с вентиляцией для VX IT

Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.

Варианты дверей

Защитная балка для VX, TS, VX SE

Предотвращает падение в открытый каркас шкафа. Для шкафов шириной 1200 мм, возможность разделения и укорачивания для других размеров.

Варианты дверей

Элементы замка для TS, TS IT, VX SE

Необходимы для монтажа обзорной двери или стальной двери вместо задней стенки.