Для замены существующих дверей. Благодаря небольшому радиусу поворота отдельных дверей при открывании уменьшается расстояние между линейками шкафов.
- Статья №.:
- DK 5301438
- Описание продукта
- Для замены существующих дверей. С установленным обзорным окном и 4-точечным штанговым запором. Двустворчатое исполнение обеспечивает возможность установки шкафов с оптимальным использованием помещения, при одновременном оптимальным доступе благодаря малому расстоянию между отдельными линейками шкафов.
- Материал
- Рама: Листовая сталь
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм - Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- Рама: RAL 7035
Комфортная ручка VX, шарниры: RAL 9005 - Комплект поставки
- Дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр 3524 E, справа
4 шарнира 180°, на каждой створке двери
Вкл. крепежный материал - Указание по монтажу
- Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°
- Указание
- Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 240°
- Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 160°
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Ширина: = 800 мм
Высота: = 2.200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 35 kg
- Gross weight
- 36,2 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 137,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177955042
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
- Стальная обзорная дверь, двустворчатая для VX IT, для замены существующих дверей. С установленным обзорным окном и 4-точечным штанговым запором. Для ширины шкафа: 800 мм, для высоты шкафа: 2200 мм
- Документация
- Info sheet