Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.
- Статья №.:
- DK 5301453
- Описание продукта
- Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.
- Материал
- Рама: Алюминиевый прессованный профиль
Вентиляционная решетка: листовая сталь
Профиль вертикальный: алюминий, анодированный
Профиль горизонтальный: алюминий, окрашенный - Цвет
- Комфортная ручка VX, шарниры, профиль горизонтальный, вентиляционная решетка: RAL 9005
Профиль вертикальный: серебристый - Комплект поставки
- Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E
3 шарнира 180°, смонтированные
Вкл. крепежный материал - Указание по монтажу
- Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°
- Указание
- Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 240°
- Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 105°
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Ширина: = 800 мм
Высота: = 2.200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 9,6 kg
- Gross weight
- 10,6 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 40,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177955073
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
- Алюминиево-стальная дверь, с вентиляцией для VX IT, для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %. Для ширины шкафа: 800 мм, для высоты шкафа: 2200 мм
- Документация
- Info sheet