Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.
- Статья №.:
- DK 5301652
- Описание продукта
- Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- Дверь: RAL 7035
Комфортная ручка VX, шарниры: RAL 9005 - Комплект поставки
- Дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр 3524 E, справа
3 шарнира 180°, на каждой створке двери
Вкл. крепежный материал - Указание по монтажу
- Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°
- Указание
- Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 240°
- Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 160°
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 15 kg
- Gross weight
- 15,8 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177955141
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
- Стальная дверь, двустворчатая, с вентиляцией для VX IT, замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %. Для ширины шкафа: < 800 мм, для высоты шкафа: < 2000 мм
- Документация
- Info sheet