Для надежной защиты от несанкционированного доступа. Разделение зоны управления и технической зоны.
- Статья №.:
- SZ 1381380
- Материал
- Дверь: Листовая сталь
- Поверхность
- Дверь: порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- Дверь: RAL 7035
- Комплект поставки
- Дверь
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Вкл. крепежный материал - Возможности монтажа
- For installation in AX sheet steel and AX stainless steel only in conjunction with the AX interior installation rail
- Указание
- Серийный замок замок под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А
- Подходит для типа корпуса
- AX листовая сталь
- Подходит для ширины
- = 380 мм
- Подходит для высоты
- = 380 мм
- Толщина материала двери
- 1 мм
- Угол открытия двери
- 100°
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,9 kg
- Gross weight
- 2,02 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177971158
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
- SZ Internal door, for AX sheet steel compact enclosures, for enclosures WxH: 380x380 mm
- Документация
- Руководство