OCP door set for OCP ORV3 rack

Статья №.: IT 7100510

Includes comfort handle with lock and push-button insert for enhanced access protection.

Статья №.:
IT 7100510
Преимущества
Enhanced access protection
Optimum service access thanks to asymmetrically divided rear door
Материал
Листовая сталь
Поверхность
грунтовка погружением и порошковое покрытие
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Front door, one-piece, vented
Asymmetrically divided rear door, vented

12 шарнира
Размер
Ширина: 596 мм
Высота: 2.236 мм
Глубина: 35 мм
Упаковка
2 шт.
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177998612
ETIM 9
EC000747
Описание продукта
OCP door set, comprising a one-piece front door and two-piece rear door, RAL 9005, for OCP ORV3 rack, 44 U
Документация
Руководство