- Статья №.:
- TS 8610600
- Описание продукта
- Вместо стальной двери или задней стенки.
- Материал
- Рама: Алюминиевый прессованный профиль
Угловые элементы: Цинковое литье под давлением
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
Обзорное окно (нанесенная с внутренней стороны декоративная маска): RAL 7015
- Комплект поставки
- Рама обзорной двери с безопасным стеклом
Штанговый замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой
Шарниры 180° (4 штуки)
Видимая поверхность: Ш – 140 мм, В – 160 мм
- Visible area
- Ширина обзорного окна: 460 мм
Высота обзорного окна: 1.840 мм
- Высота обзорного окна
- 1 840 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Подходит для
- Тип корпуса: DK-TS
TS 8
SE
Ширина: = 600 мм
Высота: = 2.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 14,51 kg
- Gross weight
- 15 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177211803
- ECLASS 8.0
- 27182204