Обзорная дверь для TS 8, вместо стальной двери или задней стенки.
- Статья №.:
- TS 8610800
- Описание продукта
- Вместо стальной двери или задней стенки.
- Материал
- Рама: Алюминиевый прессованный профиль
Угловые элементы: Цинковое литье под давлением
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм - Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
Обзорное окно (нанесенная с внутренней стороны декоративная маска): RAL 7015 - Комплект поставки
- Рама обзорной двери с безопасным стеклом
Штанговый замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой
Шарниры 180° (4 штуки)
Видимая поверхность: Ш – 140 мм, В – 160 мм - Visible area
- Ширина обзорного окна: 640 мм
Высота обзорного окна: 1.840 мм - Высота обзорного окна
- 1 840 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Подходит для
- Тип корпуса: DK-TS
TS 8
SE
Ширина: = 800 мм
Высота: = 2.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 33,25 kg
- Gross weight
- 35 kg
- Код ТНВЭД
- 76101000
- EAN
- 4028177211834
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Документация
- Руководство
- Листы данных
- Technical Data sheet