Стальная дверь для DK-TS

Статья №.: DK 7824205

Для замены существующих дверей. С шарнирами 180° и поворотной ручкой с предохранительным замком 3524 E.

Статья №.:
DK 7824205
Описание продукта
Для замены существующих дверей. С шарнирами 180° и поворотной ручкой с предохранительным замком № 3524 E, возможность замены на комфортную ручку.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Подходит для
Тип корпуса: DK-TS
Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
27,075 kg
Gross weight
28,5 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177237643
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204