Продукт снимается с производства с: 31 окт. 2021 г.
- Статья №.:
- DK 7824207
- Описание продукта
- Для замены существующих дверей. С шарнирами 180° и поворотной ручкой с предохранительным замком № 3524 E, возможность замены на комфортную ручку.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Подходит для
- Тип корпуса: DK-TS
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 34,485 kg
- Gross weight
- 36,3 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177233683
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204