Стальная дверь для DK-TS

Статья №.: DK 7824225

Для замены существующих дверей. С шарнирами 180° и поворотной ручкой с предохранительным замком 3524 E.

Статья №.:
DK 7824225
Описание продукта
Для замены существующих дверей. С шарнирами 180° и поворотной ручкой с предохранительным замком № 3524 E, возможность замены на комфортную ручку.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Подходит для
Тип корпуса: DK-TS
Ширина: 600 мм
Высота: 2.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
29,45 kg
Gross weight
31 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177246492
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204