Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2020 г.
- Статья №.:
- DK 7824183
- Описание продукта
- С шарнирами 180° и поворотной ручкой с предохранительным замком № 3524 E, возможность замены на комфортную ручку. Для оптимального подвода воздуха в сетевые шкафы с большим количеством активного оборудования. Перфорированная поверхность с долей площади отверстий перфорации > 78 %.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: DK-TS
Ширина: 600 мм
Высота: 1.800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 17,005 kg
- Gross weight
- 17,9 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177237711
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204