Стальная дверь, с вентиляцией для DK-TS

Статья №.: DK 7824203

Для замены существующих дверей. С шарнирами 180° и поворотной ручкой с предохранительным замком 3524 E.

Статья №.:
DK 7824203
Описание продукта
С шарнирами 180° и поворотной ручкой с предохранительным замком № 3524 E, возможность замены на комфортную ручку. Для оптимального подвода воздуха в сетевые шкафы с большим количеством активного оборудования. Перфорированная поверхность с долей площади отверстий перфорации > 78 %.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: DK-TS
Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
14,3 kg
Gross weight
15,3 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177237636
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204