Стальная дверь, с вентиляцией для DK-TS

Артикульный номер: DK 7824.223

Для замены существующих дверей. С шарнирами 180° и поворотной ручкой с предохранительным замком 3524 E.

Артикульный номер:
DK 7824.223
Описание продукта
С шарнирами 180° и поворотной ручкой с предохранительным замком № 3524 E, возможность замены на комфортную ручку. Для оптимального подвода воздуха в сетевые шкафы с большим количеством активного оборудования. Перфорированная поверхность с долей площади отверстий перфорации > 78 %.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: DK-TS
Ширина: 600 мм
Высота: 2.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
19,285 kg
Gross weight
20,3 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177234215
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204