Для замены существующих дверей. С шарнирами 180° и поворотной ручкой с предохранительным замком 3524 E.
- Статья №.:
- DK 7824201
- Описание продукта
- Перфорированная поверхность с двух сторон с долей площади отверстий перфорации > 78% для оптимального потока воздуха.
- Материал
- Дверь: Листовая сталь
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм - Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Обзорная дверь, с вентиляцией
Контрольная ручка под профильный полуцилиндр 3524 E
Шарниры 180° (4 штуки)
Вкл. крепежный материал - Указание по монтажу
- Для рядов шкафов TS со стальными дверями можно использовать только шарнир 180° 7824.520.
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
TS IT
SE
Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 19,38 kg
- Gross weight
- 20,4 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177236134
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
- DK-TS обзорная дверь, ШxВ: 600x2000 мм, с вентиляцией, вставное безопасное стекло, 3 мм, листовая сталь, RAL 7035