Обзорная дверь, с вентиляцией для TS, TS IT, VX SE

Статья №.: DK 7824222

Для замены существующих дверей. С шарнирами 180° и поворотной ручкой с предохранительным замком 3524 E.

Статья №.:
DK 7824222
Описание продукта
Перфорированная поверхность с двух сторон с долей площади отверстий перфорации > 78% для оптимального потока воздуха.
Материал
Дверь: Листовая сталь
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность
Порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Обзорная дверь, с вентиляцией
Контрольная ручка под профильный полуцилиндр 3524 E
Шарниры 180° (4 штуки)
Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу
Для рядов шкафов TS со стальными дверями можно использовать только шарнир 180° 7824.520.
Подходит для
Тип корпуса: TS
TS IT
SE
Ширина: 800 мм
Высота: 2.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
22 kg
Gross weight
22,6 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177234208
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Описание продукта
DK-TS обзорная дверь, ШxВ: 800x2200 мм, с вентиляцией, вставное безопасное стекло, 3 мм, листовая сталь, RAL 7035