Для замены существующих дверей. Благодаря небольшому радиусу поворота отдельных дверей при открывании уменьшается расстояние между линейками шкафов.
- Статья №.:
- DK 7824362
- Описание продукта
- С шарнирами 130° и штанговым запором, вкл. комфортную ручку под профильный полуцилиндр с предохранительным замком № 3524 E. Благодаря небольшому радиусу поворота кромок створок двери при открывании уменьшается минимальное расстояние между линейками шкафов. Перфорация большей части площади вентилируемой двери служит для вентиляции встроенного оборудования. Перфорированная поверхность с долей площади отверстий перфорации > 78 %.
- Материал
- Листовая сталь
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20
- Подходит для
- Тип корпуса: DK-TS
Ширина: 600 мм
Высота: 2.200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 24,7 kg
- Gross weight
- 25,4 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177302792
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204