- Статья №.:
- DK 7824280
- Описание продукта
- Подкладное обзорное стекло, 4-точечный штанговый запор и комфортная ручка под профильный полуцилиндр с безопасным замком 3524 Е. Двустворчатое исполнение обеспечивает возможность установки шкафов с оптимальным использованием помещения, при одновременном оптимальным доступе благодаря малому расстоянию между отдельными линейками шкафов. Макс. угол открывания двери со встроенными шарнирами 180°.
- Материал
- Рама: Листовая сталь
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- При высоте 2200 мм установка поворотной рамы 45 U не допускается.
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 34 kg
- Gross weight
- 35,4 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177570924
- ECLASS 8.0
- 27182204