Стеклянная дверь, двустворчатая для DK-TS

Статья №.: DK 7824490

Для замены существующих дверей. Благодаря небольшому радиусу поворота отдельных дверей при открывании уменьшается расстояние между линейками шкафов.

Статья №.:
DK 7824490
Описание продукта
С шарнирами 180° и штанговым запором, вкл. комфортную ручку под профильный полуцилиндр с предохранительным замком № 3524 E. Благодаря небольшому радиусу поворота кромок створок двери при открывании уменьшается минимальное расстояние между линейками шкафов.
Материал
Элементы рамы: Алюминий
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 5 мм
Цвет
Рама: RAL 7035
Обзорные окна: тонированные
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
Нельзя использовать в сочетании с поворотной рамой
Подходит для
Тип корпуса: DK-TS
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
24,951 kg
Gross weight
26,264 kg
Код ТНВЭД
76169990
EAN
4028177442467
ECLASS 8.0
27182204
Описание продукта
DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E