Защитная балка для VX, TS, VX SE

Статья №.: TS 8801.010

Предотвращает падение в открытый каркас шкафа. Для шкафов шириной 1200 мм, возможность разделения и укорачивания для других размеров.

Статья №.:
TS 8801.010
Описание продукта
Альтернатива двери, например, в запираемых помещениях. Предотвращает падение в открытый каркас шкафа. Для проведения сервисных работ просто вынимается.
Материал
Древесина, окрашенная
Цвет
RAL 3000
Длина
1 090 мм
Указание
Укорачивается для других размеров (ширина шкафа - 110 mm)
Подходит для
Тип корпуса: VX
TS
VX SE
Ширина: ≤ 1.200 мм
Подходит для типа корпуса
VX
TS
VX SE
Подходит для
Тип корпуса: VX: ≤ 1.200 мм
Тип корпуса: TS
Тип корпуса: VX SE
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,084 kg
Gross weight
1,284 kg
Код ТНВЭД
73182900
EAN
4028177516984
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
TS Защитная балка, для TS, SE, укорачивается, для Ш: 1200 мм, L: 1090 мм