Стальная дверь, двустворчатая, закрытая для DK-TS

Статья №.: DK 7816360

Для замены существующих дверей. Благодаря небольшому радиусу поворота отдельных дверей при открывании уменьшается расстояние между линейками шкафов.

Статья №.:
DK 7816360
Описание продукта
С шарнирами 130° и штанговым запором, вкл. комфортную ручку под профильный полуцилиндр с предохранительным замком № 3524 E. Благодаря небольшому радиусу поворота кромок створок двери при открывании уменьшается минимальное расстояние между линейками шкафов.
Материал
Листовая сталь
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание к арт. №
Без рамы двери. Рама двери по запросу.
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Подходит для
Тип корпуса: DK-TS
Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
26,6 kg
Gross weight
28 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177330498
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204