Вместо стальной двери или задней стенки.
- Статья №.:
- TS 8610605
- Описание продукта
- Вместо стальной двери или задней стенки.
- Материал
- Рама: Алюминиевый прессованный профиль
Угловые элементы: Цинковое литье под давлением
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм - Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- Рама: RAL 7035
Угловые элементы: RAL 7035
Обзорное окно (нанесенная с внутренней стороны декоративная маска): RAL 9005 - Комплект поставки
- Рама обзорной двери с безопасным стеклом
Штанговый замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой
Шарниры 180° (4 штуки) - Visible area
- Ширина обзорного окна: 460 мм
Высота обзорного окна: 1.840 мм - Высота обзорного окна
- 1 840 мм
- Указание по монтажу
- При монтаже вместо задней стенки небходимы части замка
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
TS IT
VX SE
Ширина: = 600 мм
Высота: = 2.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 10,5 kg
- Gross weight
- 12,5 kg
- Код ТНВЭД
- 76101000
- EAN
- 4028177693845
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
- TS Обзорная дверь, для TS, TS IT, SE, для ШВ: 600x2000 мм
- Документация
- Руководство