Вместо стальной двери или задней стенки.
- Статья №.:
- VX 8618020
- Описание продукта
- Вместо стальной двери или задней стенки.
- Материал
- Рама: Алюминиевый прессованный профиль
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм - Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- Рама: RAL 7035
Обзорное окно (нанесенная с внутренней стороны декоративная маска): RAL 9005 - Комплект поставки
- обзорная дверь
Штанговый замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой
Шарниры 180° (4 штуки) - IK-код
- IK08
- Указание
- При монтаже вместо задней стенки необходимы элементы замка 8618.110
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Ширина: = 600 мм
Высота: = 2.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 13,5 kg
- Gross weight
- 14,2 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177921054
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
- VX обзорная дверь, для ШВ: 600x2000 мм
- Документация
- Руководство