Например, если для обеспечения необходимых параметров путей эвакуации вместо двери шириной 800 мм используются две двери по 400 мм. Также монтируется вместо задней стенки шириной 800 мм.
- Статья №.:
- VX 8618120
- Описание продукта
- Например, если для обеспечения необходимых параметров путей эвакуации вместо двери шириной 800 мм используются две двери по 400 мм. Также монтируется вместо задней стенки шириной 800 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- 2 двери вкл. трубчатые рамы двери
Шарниры 130°
Элементы замка - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Ширина: = 800 мм
Высота: = 2.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 37,32 kg
- Gross weight
- 38 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177921375
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
- VX двустворчатая дверь, для ШВ: 800x2000 мм
- Документация
- Info sheet