- Артикульный номер:
- SZ 2424.100
- Описание продукта
- Для защиты от пыли на верхней кромке двери и между дверью и верхним горизонтальным профилем шкафа. На пылезащитном козырьке рейке могут быть размещены маркировка или логотипы фирм.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. прозрачную защитную пленку для ленты с текстом (высота 29,5 мм).
- Указание
- Также может использоваться вместе с промежуточной крышкой при соединении шкафов
- Размер
- Длина: 600 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
VX SE
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,459 kg
- Gross weight
- 0,46 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177463011
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
SZ пылезащитный козырек, для VX, TS, VX SE, L: 600 мм