Для монтажа на вертикальном профиле. Защитная балка просто подвешивается.
- Статья №.:
- TS 8801000
- Описание продукта
- Для монтажа на вертикальном профиле. Защитная балка просто подвешивается.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,35 kg
- Gross weight
- 0,368 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177516977
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- TS держатель для защитной балки
- Документация
- Info sheet