Для индивидуального оформления обозначений ячеек на двери, вкл. прозрачную защитную пленку и крепежный материал.
- Статья №.:
- VX 8618450
- Описание продукта
- Для индивидуального оформления обозначений ячеек на двери.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Маркировочные полоски
Прозрачная защитная пленка
Вкл. крепежный материал - Размер
- Ширина: 450 мм
Высота: 29 мм - Подходит для
- Ширина: = 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,28 kg
- Gross weight
- 0,357 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177921160
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Описание продукта
- VX полоска для маркировки, для Ш: 600 мм
- Документация
- Info sheet