Двери/замки

Модульная фронтальная конфигурация для VX

For separating different functional zones within the VX enclosure. Partial doors with or without viewing window may be combined as required between the top and bottom front trim panel. The modular front may be fitted instead of front doors or rear panels on the Rittal VX enclosure system.

Модульная фронтальная конфигурация для VX

Секционная дверь для VX

Навеска двери на выбор правая либо левая.

Модульная фронтальная конфигурация для VX

Монтажная перфорированная рейка для секционная дверь

Для последующего монтажа на секционные двери, с перфорацией 25 мм для установки компонентов на внутреннюю сторону двери, напр. кабельных каналов, держателей шлангов и др.

Модульная фронтальная конфигурация для VX

Передняя панель, верхняя, закрытая для VX

В качестве верхнего концевого элемента при использовании секционных дверей.

Модульная фронтальная конфигурация для VX

Передняя панель, нижняя, закрытая для VX

В качестве нижнего концевого элемента при использовании секционных дверей.

Модульная фронтальная конфигурация для VX

Панель, на шарнирах сверху для VX

Для монтажа органов управления и индикации, в сочетании с модульной фронтальной конфигурацией и защитной балкой.

Модульная фронтальная конфигурация для VX

Поддон для клавиатуры и мыши для VX

Для мыши и клавиатуры шириной макс. 500/700 мм. Также при откинутой крышке обеспечивается высокая степень защиты.