Панель, на шарнирах сверху для VX

Статья №.: VX 8620502

Для монтажа органов управления и индикации, в сочетании с модульной фронтальной конфигурацией и защитной балкой.

Статья №.:
VX 8620502
Описание продукта
Для монтажа органов управления и индикации, в сочетании с модульной фронтальной конфигурацией и защитной балкой.
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Панель
Шарниры
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Вкл. крепежный материал
Размер
Высота: 300 мм
Подходит для
Ширина: 1.200 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
7,89 kg
Gross weight
8,18 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
83024200
EAN
4028177922594
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Описание продукта
VX панель, на шарнирах сверху, ШВ: 1200x300 мм
Документация
Info sheet