Поддон для клавиатуры и мыши для VX

Статья №.: VX 8620520

Для мыши и клавиатуры шириной макс. 500/700 мм. Также при откинутой крышке обеспечивается высокая степень защиты.

Статья №.:
VX 8620520
Описание продукта
Для мыши и клавиатуры шириной макс. 500/700 мм. Также при откинутой крышке обеспечивается высокая степень защиты.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Поддон
Крышка
Разделительная перемычка
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 200 мм
Глубина: 340 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
16,06 kg
Gross weight
17,34 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177926875
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
VX поддон, ШВ: 600x200 мм
Документация
Info sheet