Двери/замки

Модульная фронтальная конфигурация для TS

For separating different functional zones within the TS enclosure. Partial doors with or without viewing window may be combined as required between the top and bottom front trim panel. The modular front may be fitted instead of front doors or rear panels on the Rittal TS enclosure system.

Модульная фронтальная конфигурация для TS

Секционные двери для TS

Навеска двери на выбор правая либо левая.

Модульная фронтальная конфигурация для TS

Монтажная перфорированная рейка для секционная дверь

Для последующего монтажа на секционные двери, с перфорацией 25 мм для установки компонентов на внутреннюю сторону двери, напр. кабельных каналов, держателей шлангов и др.

Модульная фронтальная конфигурация для TS

Передняя панель, верхняя для TS

В качестве верхнего концевого элемента при использовании секционных дверей.

Модульная фронтальная конфигурация для TS

Передние панели IP 54, нижние для TS

В качестве нижнего концевого элемента при использовании секционных дверей.

Модульная фронтальная конфигурация для TS

Поддон для TS

Для мыши и клавиатуры шириной макс. 500/700 мм. Также при откинутой крышке обеспечивается высокая степень защиты.

Модульная фронтальная конфигурация для TS

Панель для прокладки кабеля

Система прокладки кабеля для Ri4Power со внутренним секционированием.