Панель, на шарнирах сверху для TS

Статья №.: TS 8801240

Для монтажа органов управления и индикации, в сочетании с модульной фронтальной конфигурацией или с защитной балкой TS.

Статья №.:
TS 8801240
Описание продукта
Для монтажа органов управления и индикации, в сочетании с модульной фронтальной конфигурацией и защитной балкой TS.
Материал
Листовая сталь, 2,0 мм
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. шарниры, замки под ключ с двойной бородкой и крепежный материал.
Указание
Не в сочетании с надстроечным модулем для TS
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 300 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
5,294 kg
Gross weight
5,573 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177319219
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Описание продукта
TS Панель, на шарнирах сверху, ШВ: 800x300
Документация
Руководство