Концевые панели для TS 8

Статья №.: TS 8801110

Необходимы в качестве крайних верхних и нижних панелей.

Статья №.:
TS 8801110
Описание продукта
Необхожимы в качестве крайних верхних и нижних панелей.
Материал
Листовая сталь, 2,0 мм
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
2 панели, крепежный материал.
Размер
Ширина: 100 мм
Высота: 800 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
3,374 kg
Gross weight
3,574 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177250598
ECLASS 8.0
27189234