- Статья №.:
- TS 8801830
- Описание продукта
- Для обеспечения уплотнения между: Концевыми панелями, секционными дверьми, верхней панелью на шарнирах.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Ширина: = 800 мм - Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 3,785 kg
- Gross weight
- 3,984 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177232518
- ECLASS 8.0
- 27189261