Секционные двери для TS

Статья №.: TS 8801170

Навеска двери на выбор правая либо левая.

Статья №.:
TS 8801170
Исполнение
с защитным стеклом 3 мм
Описание продукта
Для шкафов TS вместо двери или задней стенки. Секционные двери могут комбинироваться произвольным образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора SZ 2305.000. Серийный замок с под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши исполнение F, а при высоте более 600 мм на комфортную ручку.
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Разделительная перемычка
Шарниры
Элементы замка
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54 для полностью закрытого шкафа
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
7,838 kg
Gross weight
8,25 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177253247
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Документация
Руководство