- Статья №.:
- TS 9672166
- Описание продукта
- Для шкафов TS вместо двери или задней стенки. Секционные двери могут комбинироваться произвольным образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора SZ 2305.000. Серийный замок с под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши исполнение F, а при высоте более 600 мм на комфортную ручку.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Разделительная перемычка
Шарниры
Элементы замка
Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 600 мм
- Подходит для
- Ширина: = 600 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54 для полностью закрытого шкафа
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 7,3 kg
- Gross weight
- 7,46 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177697720
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
-
SV секционная дверь, ШВ: 600x600 мм, для TS