Для мыши и клавиатуры шириной макс. 500/700 мм. Также при откинутой крышке обеспечивается высокая степень защиты.
- Статья №.:
- TS 8801715
- Описание продукта
- Для мыши и клавиатуры шириной макс. 500/700 мм. Также при откинутой крышке обеспечивается высокая степень защиты.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Поддон
Крышка
Разделительная перемычка
Крепежный материал - Указание по монтажу
- Стандартный замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение A, или пластиковые ручки, исполнение B, или поворотные ручки, исполнение B
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 16,057 kg
- Gross weight
- 16,902 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177258891
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- TS Поддон, для TS, ШВ: 600x200 мм
- Документация
- Info sheet